TPSM265R1EVM

65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

TPSM265R1EVM

購入

概要

The TPSM265R1 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM265R1 power module for current up to 100 mA. The input voltage range is 3 V to 65 V. The output voltage range is 1.223 V to 15 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM265R1 operation.

特長
  • 3-V to 65-V input voltage range
  • Up to 100 mA of output current
  • 1.223-V to 15-V output voltage
  • 2.8-mm x 3.7-mm QFN package
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM265R1 2.8 x 3.7mm パッケージ封止、3V ~ 65V 入力、100mA、降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 2019年 5月 14日
データシート TPSM265R1 65V 入力、100mA、超低 IQ の電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 31日
証明書 TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ