TPSM41625EVM

4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、25A パワー・モジュールの評価ボード

TPSM41625EVM

購入

概要

TPSM41625 評価基板 (EVM) は、最大 25A の電流に対応する TPSM41625 パワー・モジュールの動作を評価する目的で構成済みです。入力電圧範囲は 4V ~ 16V です。出力電圧範囲は 0.6V ~ 7.1 V です。この評価基板を使用すると、TPSM41625 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4V ~ 16V の入力電圧範囲
  • 最大 25 A の出力電流
  • 0.6V ~ 7.1V の出力電圧範囲
  • 10mm x 16mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM41625 4V ~ 16V、25A、スタッカブル・パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM41625EVM — 4V ~ 16V 入力、0.6V ~ 7.1V 出力、25A パワー・モジュールの評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM416x5 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 6日
証明書 TPSM41625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ