TPSM5601R5EVM

TPSM5601R5 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 6V、1.5A 出力、パワー・モジュールの評価基板

TPSM5601R5EVM

購入

概要

TPSM5601R5 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5 パワー・モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 6V です。この評価基板を使用すると、TPSM5601R5 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4.2V ~ 60V の入力電圧範囲
  • 出力電流最大 1.5A
  • 1V ~ 6V の出力電圧範囲
  • 5mm × 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM5601R5 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 6V 出力、1.5A 降圧モジュール、5mm x 5.5mm x 4mm QFN に封止
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM5601R5EVM — TPSM5601R5 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 1.5-A output, power module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM5601R5 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
証明書 TPSM5601R5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ