TPSM5601R5HSEVM
TPSM5601R5HS 拡散スペクトラム機能搭載、4.2V~60V 入力、1V~16V、1.5A 出力パワー・モジュールの EVM (評価基板)
TPSM5601R5HSEVM
概要
TPSM5601R5HSEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5HS スペクトラム拡散パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5HS の動作を簡単に評価できます。
特長
- 4.2V ~ 60V の入力電圧範囲
- 出力電流最大 1.5A
- 1V ~ 16V の出力電圧範囲
- スペクトラム拡散動作
- 5mm × 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM5601R5HEVM and TPSM5601R5HSEVM Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 3月 11日 |