TPSM5D1806EVM

4.5V ~ 15V 入力、デュアル、0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード

TPSM5D1806EVM

購入

概要

TPSM5D1806EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5D1806 パワー・モジュールを 2 個の 6A 出力、または組み合わせて 12A のシングル出力にしたときの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 16V です。出力電圧の範囲は、0.5V ~ 5.5V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5D1806 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4.5V ~ 16V の入力電圧範囲
  • 1 個のデバイスでデュアル出力、または 1 個のデバイスで並列出力
  • 0.5V ~ 5.5V の出力電圧範囲
  • 8mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM5D1806 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー・モジュール TPSM5D1806E -55℃ の動作温度、4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM5D1806EVM — 4.5V ~ 16V 入力、デュアル 0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM5D1806 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 23日
証明書 TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ