TPSM63610-DESIGN-CALC

TPSM63610 ファミリのパワー モジュール向けクイック スタート カリキュレータ ツール

TPSM63610-DESIGN-CALC

ダウンロード

概要

TPSM6310 クイック スタート カリキュレータは、電源エンジニアが TPSM6310、TPSM63610E、TPSM63608 などの同期整流降圧パワー モジュール ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援するスタンドアロンのツールです。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。

機能
  • 入出力それぞれの静電容量を判断
  • スイッチング周波数、出力電圧設定ポイント、入力電圧の UVLO (低電圧ロックアウト) スレッショルドの定義に使用する各種部品を選定
  • 性能指標としてクロスオーバー周波数を使用し、制御ループの安定性を表すボード線図を最適化
  • モジュールの電力変換効率と合計消費電力を検討
  • 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション サイズの推定値を確認
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

TPSM63610-DESIGN-CALC TPSM63610 power module quickstart design tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM63608 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 20V 出力、6A パワー・モジュール TPSM63610 7.5mm x 6.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 20V 出力、8A パワー・モジュール TPSM63610E 高密度、36V 入力、1V ~ 20V 出力、8A パワー・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ