TPSM63610EVM
TPSM63610 36V 入力、1V ~ 20V、8A 出力、降圧パワー・モジュールの評価基板
TPSM63610EVM
概要
この評価基板 (EVM) を採用すると、複数のジャンパとテスト・ポイントを使用して、デバイスの機能の構成とテストをその場で実行し、TPSM63610 パワー・モジュールを簡単に評価することができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、TPSM63610 をエンド・ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:6 V~36V
- デフォルトの出力電圧は 5V。ジャンパで調整可能な出力電圧は 3.3V または 5V
- デフォルトのスイッチング周波数は 1MHz。ジャンパで調整可能なスイッチング周波数:2.2MHz、1.4MHz、1MHz、700kHz、または 400kHz
- 入力差動 EMI フィルタを搭載し、評価基板 (EVM) 底面で実施する準拠試験に対応
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM63610EVM — TPSM63610 36V 入力、1V ~ 20V、8A 出力、降圧パワー・モジュールの評価基板
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2