TPSM828302AEVM-245

TPSM828302A evaluation module for 2-A high-efficiency step-down converter module

TPSM828302AEVM-245

購入

概要

The TPSM828302AEVM-245 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPSM828302, a 2.0-A, step-down power module with integrated inductor in 3.0 x 3.0 x 2.0 mm QFN package. The EVM converts a 2.25 V to 5.5 V input voltage to a regulated output voltage of 1.8 V. Based on the DCS-Control topology, it provides a fast transient response with small output capacitance. The internal reference allows to regulate the output voltage down to 0.5 V with a high feedback voltage accuracy of 1% over the junction temperature range of –40°C to 125°C.

特長
  • 2.25 V to 5.5 V input voltage range
  • 2.0 A output current
  • 0.5 V to 4.5 V adjustable output voltage range
  • Excellent EMI performance (integrated capacitor)
  • 1% feedback
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM828302 インダクタ内蔵、2.25V ~ 5.5V、2A、高効率、同期整流降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM828302AEVM-245 — TPSM828302A evaluation module for 2-A high-efficiency step-down converter module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPSM828302AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ