TPSM828512EVM
TPSM828512 インダクタ内蔵、2.7V ~ 6V、2A 降圧コンバータの評価ボード
TPSM828512EVM
概要
TPSM828512 評価基板 (EVM) を使用すると、2.7mm × 3mm × 2mm のオーバーモールド QFN パッケージに封止した 2A 降圧コンバータである TPSM828512 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の範囲の入力電圧で動作し、1.8V のレギュレーション済み出力電圧を供給します。TPSM828512 デバイスは、小型ソリューション サイズと高効率を重視して最適化済みの同期整流降圧コンバータです。内部補償回路を搭載し、ソリューションの小型化と、外部部品点数の低減を実現しています。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 2A の出力電流
- 静止電流の代表値:17μA
- フィードバック電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 同期周波数:1.8MHz~4MHz
- トラッキングに適した調整可能なソフト スタート
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM828512EVM — TPSM828512 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 2-A step-down converter with integrated inductor
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPSM828512EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82851xEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 6月 13日 |