TPSM82864AA0SEVM

TPSM82864A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm x 1.4mm、4A パワー・モジュールの評価基板

TPSM82864AA0SEVM

購入

概要

TPSM82864AA0SEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82864A を評価できます。この製品は、DCS-Control を搭載したピン互換の 4A 降圧パワー・モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.4mm のオーバー・モールド QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1% 精度で 1.2V の出力電圧を供給します。TPSM82864A は高効率かつ小型で超薄型のソリューションであり、FPGA と CPU と ASIC のコア電圧向け電源、光学モジュール、医療用画像処理、産業用運搬機器、ファクトリ・オートメーションとファクトリ制御、航空宇宙と防衛、スペースに制約のあるその他のアプリケーションなど、多様なアプリケーションのポイント・オブ・ロード (POL) 電源に適しています。

特長
  • オーバー・モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 4A のパワー・モジュール
  • 3.5mm x 4mm のパワー モジュールは、35mm2 のトータル ソリューション サイズを実現
  • 1.4mm の高さ
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • 1.2V のプログラム型出力電圧 (包括的な調整が可能、または 13 種類の事前設定済み電圧からの選択が可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82864A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー・モジュール TPSM82866A インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82864AA0SEVM — TPSM82864A evaluation module 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC828.ZIP (432 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
証明書 TPSM82864AA0SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ