TPSM82866AA0HEVM

TPSM82866A 6A、3.5mm x 4mm x 1.8mm 電源モジュール、インダクタ内蔵の評価基板

TPSM82866AA0HEVM

購入

概要

TPSM82866A 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866A を評価できます。この製品は、DCS-Control 機能を搭載したピン互換の 6A 降圧パワー・モジュールであり、3.5mm x 4mm x 1.8mm のオーバー・モールド QFN パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5Vの入力電圧に対して、1% の精度で 1.2V の出力電圧を供給します。

特長
  • オーバー・モールド QFN パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー・モジュール
  • 3.5mm x 4mm のパワー・モジュールは、35mm² のトータル・ソリューション・サイズ実現に貢献
  • 1.8 mm 高
  • 入力電圧範囲:2.4 V ~ 5.5 V
  • 1.2V のプログラム (事前設定) 済み出力電圧 (包括的な調整が可能、または 13 種類の事前設定済み電圧からの選択が可能)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82864A インダクタ内蔵、3.5mm x 4mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、4A 薄型降圧パワー モジュール TPSM82866A インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82866AA0HEVM — TPSM82866A 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC828.ZIP (432 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
証明書 TPSM82866AA0HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ