TPSM82901EVM

TPSM82901 インダクタ内蔵、1A 降圧 (バック) コンバータの評価基板

TPSM82901EVM

購入

概要

TPSM82901 評価基板 (EVM) (BSR188-001) を使用すると、インダクタ内蔵、小型の 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ パッケージ封止、降圧コンバータ・モジュールである TPSM82901 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、1A の TPSM82901 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を供給

特長
  • 静止電流 (Iq):4μA
  • ソリューション全体のサイズ:40mm²
  • 入力電圧範囲:3 V ~ 17 V
  • 3.3 V 出力電圧
  • 1A の出力電流
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82901 インダクタ内蔵、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82901EVM — 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 3月 1日
証明書 TPSM82901EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ