TPSM82916EVM

TPSM82916 evaluation module

TPSM82916EVM

購入

概要

The TPSM82916 evaluation module (EVM) (SR073) facilitates the evaluation of the TPSM82916 and TPSM82914. The SR073 uses the 6A TPSM82916 to output a 1.2V output voltage from input voltages between 3V and 17V. Due to extremely low noise, the TPSM82916 is a high-efficiency alternative to low-dropout (LDO) linear regulators in noise-sensitive circuits.

特長
  • Low output 1/f noise < 20uV RMS (100Hz to 100kHz)
  • Low output voltage ripple < 10uV RMS after ferrite bead
  • High PSRR of >65dB (up to 100kHz)
  • Spread spectrum modulation (optional)
  • Output voltage accuracy +/- 1% over temperature
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82916 フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 17日
証明書 TPSM82916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ