TPSM83100EVM
TPSM83100 の評価基板
TPSM83100EVM
概要
TPSM83100 評価基板 (EVM) は、TPSM83100 昇降圧モジュールの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。TPSM83100EVM の出力電圧は 3.3V に設定されています。この評価基板は、1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。VIN が 3V を上回る場合は出力電流を最大 1.5A に、また VIN が 2.7V を上回る場合は最大 1.2A に増やすことができます。
特長
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- 3A ピーク電流能力
- 静止電流:8µA (標準値)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM83100 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 3月 14日 | ||
証明書 | TPSM83100EVM-114 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 2日 |