TPSM83102EVM
TPSM83102 の評価基板
TPSM83102EVM
概要
TPSM83102 評価基板 (EVM) は、TPSM83102 昇降圧コンバータ ファミリの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) の出力電圧は 3.3V に設定済みです。出力電圧は、I2Cインターフェイスを使用して 1V ~ 5.5V の範囲でプログラム (設定) できます。この評価基板 (EVM) は、1.6V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作し、VIN ≥ 2.7V の場合、出力電流は最大 1.5A になります。
特長
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- USB2ANY を使用して出力電圧を調整
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM83102EVM-125 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 8月 20日 | |||
証明書 | TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 25日 |