TPSM84203EVM-888
TPSM84203 3.3V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール
TPSM84203EVM-888
概要
The TPSM84203EVM-888 evaluation module (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM84203 power module for current up to 1.5 A. The input voltage range is 4.5V to 28V. The output voltage is 3.3V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM84203 operation.
特長
- 4.5V to 28V Input Voltage Range
- Up to 1.5A of Output Current
- Fixed 3.3V Output Voltage
- Standard TO-220 Package
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM84203EVM-888 — TPSM84203 3.3V、1.5A 電源モジュールの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2