TPSM846C24DEVM-007

TPSM846C24 デュアル 70A 電源モジュールの評価モジュール

TPSM846C24DEVM-007

購入

概要

The TPSM846C24D evaluation board is configured to evaluate the operation of two TPSM846C24 power modules in parallel for increased current up to 70 A. The input voltage range is 4.5V to 15V. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the TPSM846C24 parallel operation.

特長
  • 4.5V to 15V Input Voltage Range
  • Up to 70A of Output Current
  • 0.5V to 2.0V Output Voltage Range
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM846C24 4.5V ~ 15V 入力、0.5V ~ 2.0V 出力、35A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 デュアル 70A 電源モジュールの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM846C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 2月 4日
証明書 TPSM846C24DEVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ