TPSM84A22EVM-809

TPSM84A22 10A SWIFT 電源モジュールの評価モジュール

TPSM84A22EVM-809

購入

概要

The TPSM84A22EVM-809 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM84A22 power module for increased current up to 10 A. The input voltage range is 8 V to 14 V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (1.2 V, 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V, & 2.0 V) using a single jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the TPSM84A22 operation.

特長
  • 8V to 14V Input Voltage Range
  • 1.2V, 1.3V, 1.5V, 1.8, & 2.0V Output Voltage Jumper
  • No external input or output capacitors required
  • Up to 10A of Output Current
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM84A22 入出力コンデンサ内蔵、8V ~ 14V 入力、1.2V~2.05V 出力、10A 電源モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT 電源モジュールの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 4日
証明書 TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ