TPSM861252EVM

TPSM861252 QFN パッケージ、3V ~ 16V の入力電圧、1A、ECO モード、降圧モジュールの評価基板

TPSM861252EVM

購入

概要

TPSM861252 評価基板は、D-CAP3™ 制御モードの単相同期整流降圧コンバータ モジュールであり、入力電圧範囲は 3V~17V で、最大 1A の連続電流に対応しています。TPSM861252 は ECO モードで動作します。TPSM861252 は、出力電圧の調整が可能です。TPSM861252EVM は、TPSM861252 コンバータ モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。

特長
  • 3V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 3.3V の出力電圧 (調整可能)
  • 1A の連続出力電流
  • 軽負荷時の ECO モード
  • 高速過渡 D-CAP3™ 制御モード
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM861252 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V の入力電圧、1A 出力、同期整流降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM861252EVM — TPSM861252 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A ECO mode buck module in QFN package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ