TPSM861253EVM
TPSM861253 1A 同期整流降圧レギュレータの評価基板
TPSM861253EVM
概要
TPSM861253 評価基板 (EVM) は、シンプルで使いやすい 1A 同期整流降圧モジュールです。TPSM861253EVM は、降圧モジュール TPSM861253 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPSM861253EVM は、3V ~ 17V の入力 (公称 12V) で動作し、3.3V の出力電圧で 1A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号注入端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3.8 V ~ 17 V
- 3.3V 固定出力電圧
- 最大 1 A の出力電流
- FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
- 3.3mm x 4mm の RDX パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM861253EVM — TPSM861253 evaluation board for 3.6-V to 17-V input 3.3-V output 1-A module in QFN package
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 | ||
証明書 | TPSM861253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 7日 |