TPSM861257EVM
TPSM861257 QFN パッケージ、3V 〜 16V の入力電圧、1A、強制 CCM、降圧モジュールの評価基板
TPSM861257EVM
概要
TPSM861257 は、D-CAP3™ 制御モードの単相同期整流降圧コンバータ モジュールであり、入力電圧範囲は 3V~17V で、最大 1A の連続電流に対応しています。TPSM861257 は FCCM モードで動作します。TPSM861257 は、出力電圧の調整が可能です。TPSM861257EVM は、TPSM861257 コンバータ モジュールの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
特長
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧 (調整可能)
- 1A の連続出力電流
- 軽負荷時の FCCM
- 高速過渡 D-CAP3™ 制御モード
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM861257EVM — TPSM861257 evaluation board for 3-V to 16-V input voltage 1-A forced-CCM buck module in QFN package
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 |