TPSM863252EVM

TPSM863252 入力電圧 3V ~ 17V、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュールの評価基板

TPSM863252EVM

購入

概要

TPSM863252 評価基板 (EVM) は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧モジュールです。TPSM863252EVM は、降圧モジュール TPSM863252 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17 V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:3 V ~ 17 V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 10 V
  • 最大 3 A の出力電流
  • ECO モード
  • 高速過渡応答
  • 3.3mm x 4mm の RDX パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM863252 3V ~ 17V の入力電圧、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM863252EVM — TPSM863252 入力電圧 3V ~ 17V、Eco-mode 対応、3A 同期整流降圧モジュールの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ