TPSM863257EVM
TPSM863257 3V 〜 17V の入力電圧、3A、強制 CCM、同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM863257EVM
概要
TPSM863257 評価基板 (EVM) は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧モジュールです。TPSM863257EVM は、降圧モジュール TPSM863257 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17 V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック・ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
特長
- 入力電圧範囲:3 V ~ 17 V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 10 V
- 最大 3 A の出力電流
- FCCM (強制連続導通モード) モード
- 高速過渡応答
- 3.3mm x 4mm の RDX パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM863257EVM — TPSM863257 evaluation module for 3-V to 17-V input voltage, 3-A forced-CCM synchronous buck module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 |