TPSM86838EVM

TPSM86838 4.5V ~ 28V 入力、8A 出力、同期整流降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM86838EVM

購入

概要

TPSM86838 評価基板 (EVM) は、高効率で高電圧入力に対応した、使いやすい同期整流降圧パワー モジュールです。この製品が搭載しているのは、複数のパワー MOSFET、1 個のシールド付きインダクタ、いくつかの基本的な受動部品であり、ソリューション サイズの最小化に役立ちます。TPSM86838 は動作入力電圧範囲が 4.5V ~ 28V と広く、12V、19V、24V の各電源バス レールから電力供給を受けるシステムを想定した設計を採用しています。出力電圧範囲は 0.6V ~ 5.5V です。TPSM86838 デバイスでは 800kHz と 1.2MHz どちらかのスイッチング周波数を選択できます。このデバイスは、最大 8A の連続出力電流に対応しています。D-CAP3 制御モードに対応し、ごく少数の外付け部品点数で、設計しやすく安定性の高い安定化機能を実現できます。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5 V ~ 28 V
  • 0.6V ~ 5.5V の出力
  • 8A の連続出力電流に対応できる能力
  • 19 ピン、5.0mm × 5.5mm の QFN HotRod™ パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM86638 QFN パッケージ封止、4.5V ~ 28V の入力電圧範囲、FCCM (強制連続導通モード) モード対応、6A 同期整流降圧モジュール TPSM86838 HotRod QFN パッケージ封止、 4.5V ~ 28V 入力、 FCCM モード対応、 8A 同期整流降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM86838EVM — TPSM86838 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A output, power module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM86838 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 9月 28日
証明書 TPSM86838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ