TRDX-3P-VERDIN-AM62
Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU
TRDX-3P-VERDIN-AM62
概要
The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with Torizon software. Advanced power management and low-power modes for power-constrained applications, and hardware-based security for secure boot and cryptographic acceleration.
購入と開発の開始
MALLOW — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62
MALLOW — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62
VERDIN-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU
VERDIN-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
オペレーティング・システム (OS)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。