TRF0206EVM

TRF0206-SP 10MHz ~ 6.5GHz、3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

TRF0206EVM

購入

概要

TRF0206EVM 評価基板 (EVM) は、TRF0206-SP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、6.00mm × 6.10mm の 12 ピン LCC-FC パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う放射線強化アンプです。このデバイスは、パッシブ・バランを使用せずに、高速差動入力 A/D コンバータを駆動する設計を採用しています。

特長
  • +3.3V 単一電源電圧で動作
  • シングルエンドの 50Ω 入力とのマッチングを想定した設計
  • オンボード SMA コネクタによる入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ジャンパ・コネクタを使用するパワー・ダウン・オプションがオンボードで使用可能
RF FDA
TRF0206-SP 放射線耐性保証 (RHA)、10MHz ~ 6.5GHz、3dB BW (帯域幅)、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF0206EVM-CVAL — TRF0206-SP evaluation module 10-MHz to 6.5-GHz 3-dB bandwidth single-ended to differential amplifier

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF0206-SP Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
証明書 TRF0206EVM-CVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 12月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ