数量限定
TRF0208-SP はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TRF0208-SP 評価基板 (EVM) は、TRF0208-SP デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm の 12 ピン WQFN パッケージに封止済みで、差動出力の RF アンプです。このデバイスは、高速かつ RF 差動入力の ADC を駆動するための設計を採用しており、多くの場合、2 個のコンポーネント部品 (ゲイン ブロックとパッシブ バラン) を使用する駆動段が不要になります。
TRF0208-SP はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF0208-SEP Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
証明書 | TRF0208SP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 12日 |