TRF1305B2-D2D-EVM

TRF1305B2 の評価基板

TRF1305B2-D2D-EVM

購入

概要

TRF1305B2 の評価基板は、TRF1305B2 を評価するためのセットアップを迅速に実施できる設計を採用しています。TRF1305B2 は、固定ゲインの RF 完全差動アンプ (RF-FDA) であり、10dB のゲイン、優れた直線性、7GHz を上回る 3dB 帯域幅という特長があります。TRF1305B2 は、フレキシブルな 5V 単一電源電圧または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応すると同時に、広い範囲の同相電圧に対処できます。

特長
  • 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
  • シングルエンド入力信号または差動入力信号に対応
  • 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF FDA
TRF1305B2 同相モード制御機能搭載、DC ~ 7.6GHz の 3dB BW (帯域幅)、10dB ゲイン、デュアル RF 完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF1305x2-D2D Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 6月 28日
証明書 TRF1305B2-D2D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ