TRF3705EVM

TRF3705 Evaluation Module

TRF3705EVM

購入

概要

The TRF3705EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF3705 direct-launch quadrature modulator for applications in the transmit path of base stations and communication equipment.

特長
  • The TRF3705EVM comes configured for differential I/Q input signals via four SMA connectors.
  • The RF output signal from the quadrature modulator can monitored via SMA connector
  • The LO signal is also provided through an SMA connector
  • IQ 変調器
    TRF3705 300MHz ~ 4GHz 直交変調器
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TRF3705EVM — TRF3705 Evaluation Module

    販売特約店から購入
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TRF3705EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    設計ガイド TRF3705EVM Design Package 2014年 6月 27日
    EVM ユーザー ガイド (英語) TRF3705EVM Evaluation Module 2011年 10月 11日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ