TRF372017EVM

TRF372017 評価モジュール

TRF372017EVM

購入

概要

The TRF372017EVM is the evaluation module (EVM) designed for testing the performance of the TRF372017 high-performance, integrated quadrature modulator device. The TRF372017 is a direct up-conversion RF device which integrates a highly-linear, low-noise IQ modulator and a wideband integer-fractional PLL/VCO. The device is capable of converting complex modulated signals from baseband or IF directly up to RF frequencies ranging from 300 MHz to 4.8 GHz. The PLL/VCO along with the internal 2/4/8 divider configuration is used to obtain the desired frequency. The TRF372017 is designed for use in RF applications in wireless base stations and RF communications equipment.

特長
The TRF372017EVM comes configured for differential I/Q input signals via four SMA connectors. There is an on board SMA connector which is used to monitor the RF output signal from the quadrature modulator. The LO signal is provided either internally (on-chip) or externally through an SMA connector. The TRF372017 can generate an LO output signal which can be monitored via an SMA connector. The EVM comes with a USB interface used to configure the device via a PC and graphical user interface (GUI) application software. To change RF target frequencies, the user enters the desired operating frequency, the GUI automatically calculates values for the necessary register settings and writes those values to the TRF372017 device.
IQ 変調器
TRF372017 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF372017EVM — TRF372017 評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLWC100 — TRF372017 EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLWC100 TRF372017 EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 31 3 2014
download TRF372017 EVM GUI (zip)  — 131738 K

チェックサム
製品
IQ 変調器
TRF372017 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器
ハードウェア開発
評価ボード
TRF372017EVM TRF372017 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc100 or www.ti.com/lit/xx/slwc100b/slwc100b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLWC100. Please update any bookmarks accordingly.
設計ツール

SLWC095 — TRF372017EVM Design Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLWC095 TRF372017EVM Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 06 10 2010
download TRF372017EVM Design Files (zip)  — 1014 K

チェックサム
製品
IQ 変調器
TRF372017 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器
ハードウェア開発
評価ボード
TRF372017EVM TRF372017 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc095 or www.ti.com/lit/xx/slwc095/slwc095.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLWC095. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TRF372017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート TRF372017 Noise Analysis (Rev. A) 2011年 10月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF372017EVM User's Guide (Rev. A) 2010年 11月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ