TRF37B32EVM

TRF37B32 評価基板

TRF37B32EVM

購入

概要

The TRF37x32 is a wideband dual down converter mixer with integrated IF amplifier. The device employs integrated baluns for single ended RF and LO inputs. The IF amplifier operates from 30 MHz to 500 MHz in an open collector topology to support a variety of IF frequencies and bandwidths. The TRF37x32 provides excellent mixer spurious performance and offers good isolation between channels for operation with diversity applications. The device operates with very low power dissipation and further provides an option for a low power mode for power sensitive applications. Each channel can be independently powered down with fast response times to allow operation in TDD applications.

特長
  1. Gain of 10dB
  2. Noise Figure of 9.5 dB
  3. Single Ended RF Input
  4. Powered from single 3.3V supply
  5. 500 mW per Channel Power Dissipation
ダウンコンバージョン・ミキサ
TRF37B32 IF アンプ内蔵、複数の RF バラン搭載、700M ~ 2700MHz、デュアル、ダウン コンバータ ミキサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF37B32EVM — TRF37B32 評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TRF37B32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TRF37x32 EVM User's Guide 2014年 10月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ