TSMU818A030EVM

TSMU818A030 の評価基板

TSMU818A030EVM

購入

概要

TSMU818A030 の評価基板 (EVM) は、EVM GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用してプログラム可能な 8 個の出力チャネルを搭載しているほか、他の外部設定に合わせて選択可能な複数のジャンパも実装しています。この評価基板 (EVM) を制御するには、FTDI デバイスと USB を経由し、TSMU818A030EVM GUI ソフトウェアを実行している PC (パーソナル コンピュータ) に接続します。

特長
  • TSMU818A030 をさまざまな構成 (ユニポーラ電源、バイポーラ電源、非対称電源電圧範囲) で評価するのに役立つ 8 個の出力コネクタ
  • オンボードの VREF サポート
  • TSMU818A030EVM ソフトウェアを使用して、FT4232 から DAC に容易に書き込み可能
  • MVI と MON の各ピンの出力や、キャリブレーションの入出力に対応する複数の SMA コネクタ
  • MVI と MON の出力を変換する、8 チャネル、18 ビット、500kSPS のオンボード SAR ADC
  • 外部 ADC とのインターフェイス用途で、付加的なシグナル コンディショニング機能も搭載
高精度 DAC(≤10 MSPS)
TSMU818A030 8 チャネル、18 ビット、30V、100mA 出力、高容量ドライブ、パラメトリック測定ユニット (PMU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザーズ ガイドや、その他の情報が入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ