TSU6721EVM

TSU6721EVM:Micro-USB スイッチ評価モジュール

TSU6721EVM

購入

概要

The TSU6721EVM is designed to evaluate and demonstrate the functionality of TI’s TSU6721 micro-USB switch. The TSU6721EVM can be used as a standalone system or paired with the MSP-EXP430G2 LaunchPad to facilitate power and I2C communication. When paired with the LaunchPad, The TSU6721EVM GUI can be used to read from or write to internal registers of the TSU6721 micro-USB switch, allowing the user to control the switching mechanism through I2C.

特長
  • Software GUI to read and write TSU6721 registers
  • Micro-B and Mini-B ports for evaluation using external devices
  • Interface pins for MSP-EXP430G2 LaunchPad
  • Audio jack for audio path evaluation
  • Through path for signal integrity evaluation
USB リドライバとマルチプレクサ
TSU6721 USB、UART、オーディオ、ID、マイクをサポート、USB ポート・マルチメディア・ロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSU6721EVM — TSU6721EVM:Micro-USB スイッチ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC671 — TSU6721EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC671 TSU6721EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 21 5 2014
download TSU6721EVM Software (zip)  — 1137 K

チェックサム
製品
USB リドライバとマルチプレクサ
TSU6721 USB、UART、オーディオ、ID、マイクをサポート、USB ポート・マルチメディア・ロード・スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TSU6721EVM TSU6721EVM:Micro-USB スイッチ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac671 or www.ti.com/lit/xx/slac671/slac671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC671. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TSU6721EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TSU6721EVM Micro-USB Switch Evaluation Module 2014年 5月 29日
データシート MCPC Compatible USB Port Multimedia Switch データシート 2013年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ