TSW2110EVM
TSW2110EVM:低コスト、水晶フィルタ処理、10MHz ソース
TSW2110EVM
概要
The TSW2110EVM is a very clean 10 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 10MHz crystal oscillator, an amplifier and a 10MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2110EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2110 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).
特長
購入と開発の開始
評価ボード
TSW2110EVM — TSW2110EVM:低コスト、水晶フィルタ処理、10MHz ソース
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TSW2110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | HSDC-SEK-10 | 2013年 1月 17日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW2110EVM User's Guide | 2012年 3月 26日 |