TTC-3P-AUTO-MODULES

TTC automotive Bluetooth Low Energy modules

概要

HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive 
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C), 

HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories. 

HY-42Q101 offers all Bluetooth Low Energy features: radio, stack, profiles and application space for automotive applications. The module also provides flexible hardware interfaces to connect sensors.

HY-42Q101 can be powered directly with a standard 3-V coin cell battery or pair of AAA batteries. In lowest-power shutdown mode, it consumes only 0.15-µA and will wake up in few microseconds.

HY-42Q101 has transmission distance of 80 meters or more. (At face-to-face, free space, 1.2-meters high from ground for testing, depends on antenna gain & antenna efficiency).

特長
  • 2.4 GHz MCU,Bluetooth® 5.2 Low Energy module,Supports over-the-air upgrade (OTA).
  • Support for Bluetooth ® 5.2 features: LE Coded PHYs (Long Range), LE 2-Mbit PHY (High Speed), Advertising Extensions, Multiple Advertisement Sets, CSA#2, as well as backwards compatibility and support for key features from the Bluetooth ® 5 and earlier Low Energy specifications.
  • Longer battery life wireless applications with low standby current of 0.94 µA  with full RAM retention.
  • Grade 2 temperature range (–40 °C to +105 °C) and is offered in a 7-mm x 7-mm VQFN package with wettable flanks.
  • Dedicated software controlled radio controller (Arm® Cortex®-M0) providing flexible low-power RF transceiver capability to support multiple physical layers and RF standards, such as real-time localization (RTLS) technologies.
  • Excellent radio sensitivity and robustness (selectivity and blocking) performance for Bluetooth ® Low Energy (-105 dBm for 125-kbps LE Coded PHY).
  • Automotive applications: PEPS,  remote keyless entry (RKE), car sharing, piloted parking, cable replacement, and smartphone connectivity.
  • Dedicated software-controlled radio controller (Arm® Cortex®-M0) providing flexible low-power RF transceiver capability to support multiple physical layers and RF standards, such as real-time localization (RTLS) technologies.
車載ワイヤレス接続製品
CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

購入と開発の開始

開発キット

HY-42Q101CC — Automotive module

開発キット

HY-42Q101WC — Automotive module

開発キット

HY-23Q101PC — 車載モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。