TTC-3P-HY330101
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC 向け、TTC の Wi-Fi® モジュール
TTC-3P-HY330101
概要
HY-330101 モジュールは、TI の CC3301 をベースにし、Wi-Fi® + Bluetooth® 2-in-1 ワイヤレス モジュールのコア デザインとして活用しています。この製品の Wi-Fi は、IEEE 802.11b/n/ax MAC、ベースバンド トランシーバと RF トランシーバ、周波数帯が 2.4GHz で帯域幅が 20MHz の単一空間ストリーミング、ハードウェア ベースの暗号化と復号化をサポートしています。ほかに、WPA2 と WPA3 や、4 ビット SDIO ホスト インターフェイスもサポートし、最大 50Mbps のアプリケーション スループットを達成できます。この製品の Bluetooth は、低消費電力の Bluetooth 5.4、LE Coded PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、ブロードキャスト拡張、UART インターフェイスを使用する HCI (ホスト コントローラ インターフェイス) 送信をサポートしています。このモジュールは、44 ピンのスタンプホール (切手に似たミシン目) パッケージを採用しています。シールド カバーを含めたサイズは、12 x 12 x 2.5mm です。
特長
- 2.4GHz 帯、Wi-Fi 6 (802.11ax) と Bluetooth Low Energy 5.4 の組み合わせ IC
- TCP/IP スタックを実行する能力のある任意のプロセッサまたはマイコン ホスト向けのコンパニオン IC
- 2.4GHz PA (パワー アンプ) を内蔵し、包括的なワイヤレス ソリューション向けに最大 +20dBm の出力電力を実現
- 動作温度範囲:–40℃ ~ +105℃
- 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
- 強化済みのセキュリティ機能 (セキュリティ ホスト インターフェイス、ファームウェア認証、ロールバック防止保護機能)
- マルチロールをサポートしているため、さまざまな RF チャネルを使用している各種 Wi-Fi デバイスに接続可能
- パワー マネージメント (VIO:1.8V。VBAT:3.0V ~ 3.6V)
Wi-Fi 製品
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。