TUSB1021Q1-EVM

TUSB1021-Q1 の評価基板

TUSB1021Q1-EVM

購入

概要

TUSB1021-Q1 は、最大 10Gbps のデータ レートをサポートするリニア リドライブ スイッチです。このデバイスは、第 5 世代の USB リドライバ テクノロジーを使用しています。TUSB1021Q1-EVM は、上流のホスト / ハブと 2 個のデバイス、および下流のハブと共に使用することで、マルチプレクサ機能と TUSB1021-Q1 に搭載されたリドライブ機能の組み合わせを実証できます。

特長
  • USB Type-C® 2:1 または 1:2 リドライバ マルチプレクサ
  • 最大 10Gbps の USB 3.2 をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 5GHz で最大 12dB のイコライゼーションを備えたリニア リドライバ
  • GPIO または I2C により設定可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1021-Q1 Automotive, USB Type-C® 10Gbps linear redriver mux and demux
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1021-Q1 Evaluation Model PDF | HTML 2024年 9月 26日
証明書 TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity 2024年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ