TUSB1064Q1-EVM

TUSB1064-Q1 の評価基板

TUSB1064Q1-EVM

購入

概要

TUSB1064-Q1 評価基板 (EVM) を、代替モードや、TUSB1146EVM などの USB Type-C® ソース、あるいは USB か DisplayPort™ か Type-C® いずれかのホスト システムと組み合わせて使用すると、Type-C® の実装を評価できます。この評価基板 (EVM) は、USB ハブまたは USB デバイスに接続するための従来の Type-A USB レセプタクル (ソケット) と、DisplayPort シンク (吸い込み) に接続するための DisplayPort レセプタクルを実装しています。TUSB1064Q1-EVM は、PD コントローラである TPS65987 を使用して、CC (定電流) ピンを制御し、デバイスを I²C モードまたはピンストラップ モードで構成します。

特長
  • 以下をサポートする USB Type-C クロスポイント スイッチ
    • USB 3.1 Gen 2 + 2 つの DP 1.4 レーン
    • 4 つの DP 1.4 レーン
  • USB 3.1 Gen 2 で最大 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt モードの UFP_D リドライビング クロスポイント スイッチで、C、D、E の各ピン割り当てをサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB1064-Q1 Automotive USB Type-C® 10Gbps DP Alt mode linear redriver crosspoint switch for sink side
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1064-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 9日
証明書 TUSB1064Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ