TUSB1210EVM

TUSB1210 DP/DM ライン外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路 EVM

TUSB1210EVM

購入

概要

The TUSB1210EVM implements a USB PHY with a ULPI interface. It can support Host, Device, OTG modes and also have output voltage support at the ULPI interface for +1.8V. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB1210.

特長
  • Plug and play design
  • CPEN active high digital output to control the external +5V Vbus
  • REFCLK terminal to determine the clock mode
  • Chip Select terminal to set the device in power down
  • ID terminal of the USB connector. HOST or OTG mode

  • TUSB1210EVM INT045 Board

USB ハブと USB コントローラ
TUSB1210 高速 480Mbps USB 2.0 OTG トランシーバ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2051C アクティブ・ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、0.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、97mΩ USB パワー・スイッチ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS736 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM ライン外部コンポーネント補償、Vbus 過電圧保護回路 EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1210 EVM User's Guide 2014年 9月 17日
データシート TUSB1210 スタンドアロン USB トランシーバ (シリコン・チップ) データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 8月 23日
証明書 TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ