TUSB214EVM

TUSB214 CDP サポート搭載 USB 2.0 High Speed シグナル・コンディショナの評価モジュール

TUSB214EVM

購入

概要

The TUSB214 is a USB High-Speed signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel. designed to be used as a medium connection between a USB host and a USB device. The interface to the EVM consists of a USB 3.1 Type A Receptacle and a USB 3.1 Type B Receptacle.

特長
  • Plug and play design
  • Power the EVM by USB VBUS or 5- to 5.5-V DC IN through a power jack J3
  • Access the I2C bus through headers
  • Configurable through dip Switches
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB214 DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB214EVM — TUSB214 CDP サポート、USB 2.0 High Speed シグナル・コンディショナの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR067.PDF (419 KB)
SLLR068.ZIP (541 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB214EVM User's Guide 2017年 8月 25日
証明書 TUSB214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ