TUSB2E221EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TUSB2E221EVM
TUSB2E221 の評価基板
TUSB2E221EVM
概要
TUSB2E221EVM は、2 ポートの eUSB リピータである TUSB2E221 の性能を容易に評価および検証できる設計を採用しています。TUSB2E221 評価基板 (EVM) は、USB 準拠のホスト、ハブ、デバイスに接続できるように、USB 2.0 micro-A/B ポートを 2 個搭載しています。また、この評価基板 (EVM) は、別の eUSB2 PHY またはテスト機器に接続できるように、2 セットの SMP コネクタも搭載しています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- この評価基板 (EVM) は、USB または電源コンセントを電力供給源として使用
- この EVM (評価基板) 上で、すべてのデバイス ピン構成オプションを評価可能
- I2C インターフェイスにアクセス可能
USB リドライバとマルチプレクサ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB2E221 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 21日 | |||
証明書 | TUSB2E221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 13日 |