TUSB4041PAPEVM

TUSB4041PAPEVM 評価モジュール

TUSB4041PAPEVM

購入

概要

The TUSB4041PAPEVM operates as a functional interconnect between an upstream connection to a USB host or hub and up to four directly connected downstream devices or hubs. More devices and hubs can be supported if arranged in tiers. The TUSB4041PAPEVM is capable of supporting operation at High-Speed (HS), Full Speed (FS) or Low Speed (LS). In general, the speed of the upstream connection of the TUSB4041PAPEVM limits the downstream connections to that speed (HS and FS) or lower.

特長
  • Plug and play design
  • Bus power and self power supported
  • Configurable through EEPROM (optional)
  • Test via on board jumpers/LEDs

  • TUSB4041PAPEVM board

USB ハブと USB コントローラ
TUSB4041I 4 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ TUSB4041I-Q1 車載向け、4 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74801 パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TUSB4041PAP Evaluation Module (Rev. A) 2019年 1月 23日
証明書 TUSB4041PAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TUSB4041I Four-Port USB 2.0 Hub データシート (Rev. E) PDF | HTML 2017年 9月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ