TUSB5461Q1-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TUSB5461Q1-EVM
TUSB5461-Q1 の評価基板
TUSB5461Q1-EVM
概要
USB Type-C® ALT モードのリドライブ スイッチである TUSB5461-Q1 は、ダウンストリーム側ポート (ホスト) で最大 5Gbps のデータ速度に対応します。TUSB5461Q1-EVM は、PD コントローラである TPS65987 を使用して、CC (定電流) ピンを制御し、デバイスをピンストラップ モードで構成します。
特長
- USB Type-C® クロスポイント スイッチ
- USB3.1 Gen 1 で最大 5Gbps
- DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- ピン構成 C、D、E をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
USB リドライバとマルチプレクサ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB5461-Q1 USB Type-C® Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 11月 8日 | |||
証明書 | TUSB5461Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 23日 |