TUSB8020BEVM

TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール

TUSB8020BEVM

購入

概要

The TI TUSB8020BEVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8020B.

特長
  • Complete 2-Ports Hub reference Design featuring TUSB8020B USB Hub Controller
  • Test via on board jumpers/LEDs
  • Quick connect to a USB-enable host
USB ハブと USB コントローラ
TUSB8020B 2 ポート、SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 ハブ TUSB8020B-Q1 車載向け、2 ポート、SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 ハブ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: オートモーティブ 2 ポート USB 3.0 ハブ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide 2014年 3月 25日
データシート TUSB8020B-Q1 Automotive Two-Port USB 3.0 Hub データシート PDF | HTML 2014年 3月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ