TUSB8041EVM

TUSB8041EVM: 4 ポート USB 3.0 SuperSpeed ハブ評価モジュール

TUSB8041EVM

購入

概要

The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.

特長
  •  Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
  •  Test through on-board jumpers & LEDs
  •  Quick connect to a USB-enable host
  •  I²C Bus
USB ハブと USB コントローラ
TUSB8041 4 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ TUSB8041-Q1 車載向け、4 ポート、SuperSpeed 5Gbps USB 3.0 ハブ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB8041EVM — TUSB8041EVM: 4 ポート USB 3.0 SuperSpeed ハブ評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TUSB8041 Four-Port USB 3.0 Hub データシート (Rev. E) PDF | HTML 2017年 6月 23日
ユーザー・ガイド TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide 2014年 5月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ