TUSB8044AEVM

USB ビルボード対応、4 ポート USB 3.2 Gen1 ハブの評価モジュール

TUSB8044AEVM

購入

概要

The TUSB8044A evaluation module (EVM) is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.2 Gen 1 x 1 hub and a USB 2.0 hub with Billboard. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8044A.

特長
  • Four USB3.2 Gen 1 x 1 downstream ports
  • I2C master controllable through an HID compliant device enumerated on a virtual downstream port
  • Enumerates a Billboard device on a virtual downstream port for Type-C applications with alternate mode support
  • Registers configurable through EEPROM
USB ハブと USB コントローラ
TUSB8042A 4 ポート、USB 3.2 x1 Gen1 ハブ TUSB8043A HID から I2C への接続機能搭載、4 ポート、USB 3.2 x1 Gen1 ハブ TUSB8044A USB ビルボード対応、4 ポート、USB 3.2 x1 Gen1 ハブ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74801 パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB8044AEVM — USB ビルボード対応、4 ポート USB 3.2 Gen1 ハブの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB8044AEVM User's Guide 2018年 9月 27日
証明書 TUSB8044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 2月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ