TUSBWINVCP

TI 仮想 COM ポート用 Windows ドライバ/ファームウェア

TUSBWINVCP

ダウンロード

概要

Texas Instruments Virtual COM Port (VCP) Driver/Firmware in conjunction with the TUSB3410 device provides a simple turnkey software solution for USB-to-serial bridge applications. The TUSB3410 can be used to implement flexible full-speed USB-to-serial bridging applications, including USB/RS232, USB/RS485, USB/IrDA, and others.

The free downloadable TUSBWINVCP software package provides a Windows WDF driver and TUSB3410 (or TUSB5052) application firmware for Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 environments. The TUSBWINVCP software package along with the TUSB3410UARTPDK hardware tool will enable rapid evaluation of the TUSB3410 as a USB-to-RS-232 Bridge.

Download & Register (To Receive Update Notifications via e-mail)

swrc094.zip (11MB) - contains TUSBWINVCP_WDF-Single_Driver_v3-2.exe, includes a Microsoft WHQL Certified VCP driver for Windows XP, VISTA, & Windows 7 and TUSB3410 device firmware.

The source code is not downloadable, but rather, all requests for the source code must be reviewed prior to the code being supplied. To submit a request for the source code please send an e-mail to usb@ti.com and the product team will follow-up with the requestor.

機能
  • COM Port Driver for Windows XP, Windows Vista, & Windows 7
  • Two versions of firmware. One for use in the EEPROM and one for use via USB download
  • Linux drivers are also available from third party Brimson Labs - see the Third Party Tool Folder TUSB-3P-LNXVCP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

不明

TUSBWINVCP TI 仮想 COM ポート Windows ドライバ/ファームウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価ボード
TUSB3410UARTPDK TUSB3410UARTPDK 評価モジュール

TUSBWINVCP TI 仮想 COM ポート Windows ドライバ/ファームウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
評価ボード
TUSB3410UARTPDK TUSB3410UARTPDK 評価モジュール

お役立ちリソース

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート USB/Serial Applications Using TUSB3410 VCP Software (Rev. F) 2011年 6月 8日
アプリケーション・ノート TUSBWINVCP Customization Guide 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート TUSB3410 の VCP ソフトウェアを使用した USB/シリアル・アプリケーション (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) 2009年 10月 29日
アプリケーション・ノート TUSB3410とVirtual COM Portソフトウェアを利用したUSB/シリアルアプリケーション 2007年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ