詳細リクエスト
ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求
TX7516 評価基板 (EVM) は、TX7516 の性能と機能の評価に使用できます。この製品は、超音波画像処理システム向けの高集積かつ高性能のトランスミッタ ソリューションです。TX7516 は全部で 16 個のパルサー回路と 16 個の送受信スイッチを搭載しており、オンチップ ビーム フォーミングをサポートしています。
TX7516EVM は電流センシング回路を搭載しており、この回路を使用して、TX7516 がさまざまなモードで動作しているときの消費電力を評価することができます。この EVM は、プログラマブルな低ジッタのビーム フォーミング クロックも搭載しており、最大 320MHz のクロックを TX7516 に供給できます。TX7516EVM に付属している GUI は、デバイスの消費電力の監視、TX7516 のメモリやレジスタへのプログラム (書き込み)、ビーム フォーミング クロック周波数の変更に使用できます。
ユーザー ガイドが入手可能です。ご請求