UCC14131EVM-070

UCC14131-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板

UCC14131EVM-070

購入

概要

UCC14131-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ モジュールです。UCC14131EVM-070 評価基板 (EVM) は、11.5 VIN ~ 14 VIN で動作し、12V と 5V のデュアル正出力を供給する構成を採用しています。この評価基板 (EVM) は、産業用と車載の各高電圧インバータ、バッテリ管理システム (BMS)、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する GaN/Si/SiC/IGBT ゲート ドライバ IC が必要とする標準的なバイアス電源電圧の供給方法も提示します。

特長
  • UCC14131-Q1 デュアル、GaN と Si と SiC と IGBT の各ゲート ドライバ IC のバイアス向け、正の 12V と 5V の各出力電圧、1.5W DC/DC コンバータ モジュール
  • トランス、電力段、制御機能を、12.8 x 7.55 x 3.55mm の低背で幅の広い 36 ピン SOIC パッケージに封止
  • AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの温度範囲でフル定格で動作し、3.5pF の絶縁静電容量、SSM 周波数変調、低電磁波を実現
  • 5kVRMS の絶縁、入力 OVP (過電圧保護)、出力 OCP (過電流保護)、電力制限、パワー グッド、イネーブルと内蔵型ソフト スタート機能搭載
  • この評価基板 (EVM) は、使いやすいテスト プラットフォームで、GaN と Si と SiC と IGBT の各ゲート ドライバへのバイアス供給アプリケーションにとって非常に重要な複数の機能を提示
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14130-Q1 車載、1.5W、12Vin ~ 15Vin (入力電圧)、12Vout ~ 15Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール UCC14131-Q1 車載、1.5W、12V ~ 15V の入力電圧 (VIN)、12V ~ 15V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC14131EVM-070

UCC14131-Q1 ゲート・ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC14131-Q1 UCC14131EVM-070 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 11日
証明書 UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ