UCC24610EVM-563

評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

UCC24610EVM-563

購入

概要

The UCC24610EVM-563 is a 25W, 5V off-line DCM Flyback converter with secondary side synchronous rectification controlled by the UCC24610. The primary side control is provided by the UCC28610 Green-Mode Flyback Controller.

特長
  • Self synchronizing secondary side controller
  • Maximum 1MHz operating frequency
  • VDS MOSFET sensing
  • 3A sink, 2A source gate driving capability
  • Micro-power sleep current for 90+ designs
  • False triggering filter
  • 20ns turn off propagation delay
  • Sync input for CCM operation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC24610 2 次側同期整流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC24610EVM-563 — 評価モジュール、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24610EVM-563 2010年 7月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ